Artikelnummer: 0207744
36 Varianter
Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G1/4" female with mesh filter
Piabs BXF-sugkoppar är designade för oljiga metallplåtar, med multibälgar för utmärkt nivåersättning – perfekt för avstapling och plockning av bildelar. De extra långa bälgarna kräver mycket lågt vakuum, vilket förhindrar att delar trycks bort. Deras unika friktionsmönster erbjuder 3–5 gånger högre skärkraft än konventionella sugkoppar, vilket gör dem perfekta för oljiga eller torra ark. Tillverkade av DURAFLEX® kombinerar de gummiliknande elasticitet med polyuretanhållbarhet för långvarig prestanda.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0207746
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207745
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207742
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0209356
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207744
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207741
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0207531
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207743
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0207740
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialdesignad friktionssugkopp med multibälgar för oljiga metallplåtar. Lämplig för applikationer där stor nivåkompensation behövs, såsom avstapling av ark från magasin (presslinje) och plockning av bildelar från ställ.
- Mycket låg vakuumnivå som behövs för att helt komprimera den extra långa bälgen gör att sugkoppen inte trycker bort delar från position.
- BXF"-designen är lämplig för både plana och ojämna/böjda ytor.
- Det inre friktionsmönstret på läppen tål höga skärkrafter, vanligtvis 3–5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten, men också ett utmärkt val för torra metallplåtar.
- DURAFLEX® är ett material som har gummits elasticitet och polyuretans slitstyrka. Materialet har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.