Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0207095
30 Varianter

Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM

B-BL är en familj lämplig för bageriprodukter. Materialet uppfyller kraven i USA:s Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600), uppfyller EU:s förordning EU 1935/2004 och kan användas vid ett brett temperaturområde. Ej lämplig för användning med djupa vakuumnivåer. Kan utrustas med förstärkningsringar av polyamid för extra stabilitet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

30 mm
Artikelnummer: 0207095
40 mm
Artikelnummer: 0207104
60 mm
Artikelnummer: 0207113

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0206373
G 3/8" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207092
G 3/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207097
G 1/2" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207093
G 1/2" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207096
3/8" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207094
3/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207099
1/2" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207095
1/2" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207098
Fästbricka Inget val
Artikelnummer: 0207100
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven i USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004. Långvarigt silikonmaterial av hög kvalitet. En låg procentandal metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det detekterbart. Lämpliga för bagerier för hantering av bröd. Lämplig för nivåjustering. Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen. Fästena går att ta av. Ytterligare anslutningsalternativ – fastspänningsklämma för standardremmar som används för brödavpannare. Enkel att rengöra med hygienisk design. Inga damm-/smutsfickor. Låg vakuumnivå som krävs för att komprimera bälgarna. Minskar risken för att skada den hanterade bageriprodukten.