Sugkopp F-BX20 Silikon G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0207064
52 Varianter

Sugkopp F-BX20 Silikon G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM

F-BX-sugkopparna är tillverkade av hållbar, högkvalitativ silikon som uppfyller USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004. En metalltillsats gör den detekterbar för livsmedelssäkerhet. Idealisk för frysta och råa livsmedel, greppar ojämna greppytor även vid höga hastigheter. Den hygieniska, lättrengjorda designen förhindrar dammfickor. Den finns med livsmedelsklassade, detekterbara eller rostfria anslutningar och arbetar vid lågt vakuum, vilket minskar risken för produktskador.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

10 mm
Artikelnummer: 0206202
15 mm
Artikelnummer: 0207056
20 mm
Artikelnummer: 0207064
25 mm
Artikelnummer: 0207071
35 mm
Artikelnummer: 0207079
50 mm
Artikelnummer: 0242568

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0206204
M5 utv.SS
Artikelnummer: 0207049
M5 utv.Komposit
Artikelnummer: 0207052
G 1/8" utv.SS
Artikelnummer: 0207063
G 1/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207067
G 1/4" utv.SS
Artikelnummer: 0207064
G 1/4" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207068
G 3/8" utv.SS
Artikelnummer: 0207072
G 3/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207076
1/8" NPT utv.SS
Artikelnummer: 0207065
1/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207069
1/4" NPT utv.SS
Artikelnummer: 0207066
1/4" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207070
3/8" NPT utv.SS
Artikelnummer: 0207074
3/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207078
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
  • Hållbart högkvalitativt silikonmaterial
  • En lågprocentig metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det upptäckbart.
  • Lämplig för fryst och rå mat.
  • Utmärkt grepp på matvaror med oregelbundna ytor och olika höjder, även vid höga hastigheter och accelerationer
  • Tillgänglig med utvändigt gängat fäste i plast som är livsmedelsgodkänt och detekterbart, eller syrafast i rostfritt stål.
  • Enkel att rengöra med hygienisk design. Inga damm-/smutsfickor.
  • Låg vakuumnivå som krävs för att komprimera bälgarna. Reducerar risken för skador på den hanterade livsmedelsprodukten