Sugkopp VL60BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Artikelnummer: 0202748
28 Varianter

Sugkopp VL60BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Value Line-sugkoppar är lämpliga för standard-/enkla applikationer och sugkopparna visar bra prestanda till ett prisvärt pris. Den långbälgformade sugkoppen har långa tunna läppar för god tätning på lätt korrugerade ytor, t.ex. wellpapp. Produkterna finns tillgängliga globalt med standardleveranser.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 0202687
25 mm
Artikelnummer: 0202701
30 mm
Artikelnummer: 0202713
40 mm
Artikelnummer: 0202724
50 mm
Artikelnummer: 0202736
60 mm
Artikelnummer: 0202748
75 mm
Artikelnummer: 0202760

Montering

G 1/8" utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202684
1/8" NPT utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202686
G 1/4" utv., G 1/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202746
G 3/8" utv., G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202747
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för nivåjustering
  • Lyftrörelse för att använda en separator för små och tunna föremål
  • Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta
  • Volymrabatter tillgängliga för stora förpackningar från 30-99 stycken med en ännu större rabatt för stora förpackningar om 100 stycken och uppåt
  • PVC-fritt återvinningsbart material