Sugkopp VL40BX, G1/4"-G1/8" - 1
Artikelnummer: 0202718
28 Varianter

Sugkopp VL40BX, G1/4"-G1/8"

Value Line-sugkoppar är lämpliga för standard-/enkla applikationer och sugkopparna visar Bra prestanda till ett prisvärt pris. Den bälgformade sugkoppen har långa tunna läppar för god tätning på lätt korrugerade ytor, t.ex. wellpapp. Produkterna finns tillgängliga globalt med standardleveranser.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 0202681
25 mm
Artikelnummer: 0202695
30 mm
Artikelnummer: 0202707
40 mm
Artikelnummer: 0202718
50 mm
Artikelnummer: 0202730
60 mm
Artikelnummer: 0202742
75 mm
Artikelnummer: 0202754

Montering

G 1/8" utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202680
1/8" NPT utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202682
G 1/4" utv., G 1/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202718
G 3/8" utv., G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202719
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för nivåjustering.
  • Flera korta bälgar i en lyftanordning kan hantera föremål med höjdskillnader och varierande former, till exempel präglade eller korrugerade plattor
  • Lyftrörelsen kan användas för att lyfta små och tunna föremål
  • Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med föremålets yta för att uppnå god precision och säker lyftrörelse
  • Volymrabatter tillgängliga för stora förpackningar från 30-99 stycken med en ännu större rabatt för stora förpackningar på 100 stycken och uppåt
  • PVC-fritt återvinningsbart material