Artikelnummer: 0202712
28 Varianter
Sugkopp VL30BL, 1/8"NPT-M5
Value Line-sugkoppar är lämpliga för standard-/enkla applikationer och sugkopparna visar bra prestanda till ett prisvärt pris. Den långbälgformade sugkoppen har långa tunna läppar för god tätning på lätt korrugerade ytor, t.ex. wellpapp. Produkterna finns tillgängliga globalt med standardleveranser.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
G 1/8" utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202710
1/8" NPT utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202712
G 1/4" utv., G 1/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202711
G 3/8" utv., G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202723
1/4" NPT utv., 1/8" NPSF inv.Mässing
Artikelnummer: 0202713
1/4" NPSF inv., 3/8" NPT utv.Mässing
Artikelnummer: 0202725
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för nivåjustering
- Lyftrörelse för att använda en separator för små och tunna föremål
- Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta
- Volymrabatter tillgängliga för stora förpackningar från 30-99 stycken med en ännu större rabatt för stora förpackningar om 100 stycken och uppåt
- PVC-fritt återvinningsbart material