Artikelnummer: 0118369
9 Varianter
Sugkopp BL30-4 Silikon, G1/4" utv.
Optimerad för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel. Kan även användas för samma applikationer som för korta bälgar men klarar större nivåskillnader på grund av den längre lyftrörelsen. Ej lämplig för användning med djupa vakuumnivåer. Kan utrustas med förstärkningsringar av polyamid för extra stabilitet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0116971
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0118369
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0116993
G 1/2" utv.Al
Artikelnummer: 0120543
1/4" NPT utv.Al
Artikelnummer: 0118371
3/8" NPT utv.Al
Artikelnummer: 0116996
1/2" NPT utv.Al
Artikelnummer: 0120544
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Den långa och flexibla bälgkonstruktionen ger utmärkt anpassningsförmåga till varierande produkthöjder och ojämna ytor.
- En lång, tunn läpp säkerställer en säker tätning och överlägset grepp, även på ömtåliga eller ojämna föremål som tunna foliepåsar.
- Utrustad med en högflödeskoppling för att maximera vakuumeffektiviteten och hastigheten i krävande applikationer.
- Det effektiva gripområdet matchar läppdiametern, vilket säkerställer stabil och pålitlig hantering.
- Brett temperaturområde. Lämplig för olika miljöer och tål temperaturer från -40°C till +200°C.