Artikelnummer: 0113743
9 Varianter
Sugkopp BL30-3P Polyuretan 30/70, G3/8" utv.
Denna sugkopp är speciellt designad för hantering av plastpåsar. Den unika sugkoppsanslutningen möjliggör det höga initialflöde som behövs för ett säkert grepp. Sugkoppen med dubbel hårdhet erbjuder bättre tätning och en mer stabil och säker hantering.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0110545
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0113743
G 1/2" utv.Al
Artikelnummer: 0113745
3/8" NPT utv.Al
Artikelnummer: 0113744
1/2" NPT utv.Al
Artikelnummer: 0113746
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Högflödesanslutning möjliggör det höga initiala vakuumflöde som behövs för hantering av plastpåsar.
- Lämplig för nivåjustering och ojämna ytor.
- Dubbel hårdhet ger styrka och stabilitet i kombination med mjukhet och flexibilitet.
- DURAFLEX®-materialet har gummits elasticitet i kombination med polyuretans slitstyrka.
- DURAFLEX®-materialet är märkfritt.