Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv. / 1/8" NPSF inv. - 1
Artikelnummer: 0106606
116 Varianter

Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv. / 1/8" NPSF inv.

Passar för ojämna och porösa ytor såsom kartongytor. Alla DURAFLEX-sugkoppar är tillverkade av Duraflex®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. DURAFLEX-materialet är "mark free".
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0122966
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0124237
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0124249
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108240
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107376
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107381
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107149
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106606
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0107093

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0107145
Utan fäste Filter, Inget val
Artikelnummer: 0108164
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0122869
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0125107
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0125104
M5 inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0109400
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0125108
G 1/8" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908800
G 1/8" utv.Filter, Al
Artikelnummer: 0201082
G 1/4" utv.Filter, Filternät, Al
Artikelnummer: 9907493
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0201073
G 3/8" utv.Filter, Al
Artikelnummer: 0107151
G 1/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909111
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0106293
G 3/8" inv.Filter, Al
Artikelnummer: 0106606
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9909202
1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0106604
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9907509
5x1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0106046
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108794
3/8" NPSF inv.Filter, Al
Artikelnummer: 0108403
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för nivåjustering och för ojämna och porösa ytor som papp etc.
  • I den tvåfärgade sugkoppen är bälgen och tätningsläppen av olika hårdheter, vilket gör sugkoppen stark och stabil och samtidigt mjuk och flexibel.
  • Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens.
  • DURAFLEX®-materialet ger inga märken.