Artikelnummer: S.F
Suction Cup F - Bag Opening family
Piabs påsöppnings-sugkoppar är designade för säker hantering av påsar och tunna, ömtåliga material som papper och plastfilm. Tillverkade av FDA-godkänd silikon av livsmedelskvalitet, för att säkerställa säker kontakt med livsmedel och pålitlig prestanda över ett brett temperaturområde. Kopparna har en tunn, formbar läpp och ett smart klossmönster för att förhindra materialskador samtidigt som lyftkraften ökar. Tillgänglig i flera storlekar, koppen ger optimal prestanda vid påsfyllning och känsliga materialhanteringsapplikationer.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Designad för påshantering – Idealisk för form-fyll-förseglingsmaskiner och påsfyllningsstationer.
- Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA-normer, 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
- Tunn, formbar läpp – Förhindrar att material sugs in och skadas.
- Smart klossmönster – Förstärker lyftkraften samtidigt som det skyddar ömtåliga material.
- Hanterar känsliga material – Lämplig för papper, folie, plastfilmer och andra tunna ark.
- Brett temperaturområde – Säkerställer tillförlitlig prestanda under olika förhållanden.
- Finns i flera storlekar – Optimerad för olika applikationer.