Sugkopp U50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF inv., med filternät - 1
Artikelnummer: 9909726
25 Varianter

Sugkopp U50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF inv., med filternät

Materialet är godkänt av USA:s Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EU:s förordning EU 1935/2004. Denna sugkopp är transparent utan tillsatser av pigment. För hantering av föremål med platta eller lätt välvda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

4 mm
Artikelnummer: 0200254
6 mm
Artikelnummer: 0200255
8 mm
Artikelnummer: 0200256
10 mm
Artikelnummer: 0200257
15 mm
Artikelnummer: 0200258
20 mm
Artikelnummer: 0200440
30 mm
Artikelnummer: 0200441
40 mm
Artikelnummer: 9909723
50 mm
Artikelnummer: 9909726

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0200443
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9909635
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909717
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909725
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909719
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909727
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909726
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA-normer, 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
  • Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
  • Används även för konkava föremål.