PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 1
PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 2
Artikelnummer: 0256023
8 Varianter

PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female

PX är en robust sugkoppsfamilj som är utformad för säker hantering av arbetsstycken med grova, strukturerade eller ojämna ytor. En mycket anpassningsbar EPDM‑tätkant i kombination med en styv anslutningsplatta och ett internt stödmönster ger ett stabilt grepp, även på utmanande material som torr durkplåt, ornamentglas eller bruten natursten. Med låg intern volym för snabb evakuering och en diameter­serie som matchar vanliga branschstorlekar passar PX sömlöst in i både nya och befintliga automationslösningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

110 mm
Artikelnummer: 0256020
160 mm
Artikelnummer: 0256021
200 mm
Artikelnummer: 0256022
250 mm
Artikelnummer: 0256023

Montering

G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0256019
G 1/2" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0256023
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Säkert grepp på grova, strukturerade och ojämna material som trä, torr plåt, glas och sten.
  • Mjuk, följsam EPDM‑tätningskant som noggrant följer ytans konturer för pålitlig tätning.
  • Styv monteringsplatta i aluminium med integrerat stödmönster som stabiliserar tunna och känsliga arbetsstycken.
  • Skonsamma kontaktytor som hjälper till att förhindra märken, bucklor och permanent deformation.
  • Kompakt inre volym för mycket korta evakueringstider och fler lyftcykler.
  • Valfri konventilversion som aktiverar sugkoppen först vid plock, vilket minskar luftförbrukningen genom att automatiskt stänga av koppar som inte är i kontakt med arbetsstycket.
  • Tätningsdelen är säkert låst i monteringsplattan men kan ändå enkelt bytas ut när den är sliten.
  • Gängad anslutning i monteringsplattan för direkt vakuumanslutning eller valfria konventiler.
  • Finns i flera diametrar anpassade efter typiska storlekar som används vid hantering av trä, metall, glas och sten.