Artikelnummer: 0255192
4 Varianter
XLF250SL extra stor flat sugkopp enkel läpp, G1/2" invändig gänga
Lämplig för hantering av stora och tunga plåtar, som glas och metall, till flata och något konkava ytor. Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hantera lutande eller stående glas/metallplattor. Enkelläppsdesign för att maximera lyftprestanda. Extra port, lämplig för vakuumavkänning eller effektiv friblåsventil.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0255192
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för hantering av stora och tunga plåtar, såsom glas och metall, till flata och något konkava ytor.
- Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hantera lutande eller stående glas/metallplattor.
- Enkelläppsdesign för att maximera lyftprestanda.
- Slitstarkt och nötningsresistent material minskar risken för märken.
- Flat monteringsplatta underlättar anpassningsbart monteringsgränssnitt.
- Extra port, lämplig för vakuumvakt eller effektiva friblåsventil.