Artikelnummer: 0242055
4 Varianter
P60 G3/8"
P-sugkopparna är särskilt lämpliga för hantering av starkt strukturerade, ojämna plana ytor som stenplattor, trä eller schackplåt. De är tillverkade av aluminium med en EPDM-gummiprofiltätning som enkelt kan bytas ut när de är utslitna och möjliggör användning av vakuumteknik på ytor för vilka de hittills inte har kommit ifråga.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 0223819
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0242055
G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0223820
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för hantering av plana, strukturerade och ojämna ytor som schackplåt eller stenplattor.
- Profllisten, tillverkad i EPDM, är mjuk och kan ta upp höjdskillnader på några mm.
- Hög lyftkraft jämfört med sin storlek tack vare den styva aluminiumplattan.
- Koppen är utformad för att bära vertikala lyftkrafter. Att utsätta sugkoppen för parallellkrafter rekommenderas inte.