Artikelnummer: 0128158
23 Varianter
Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
Piabs flata HNBR-sugkoppar är konstruerade för högpresterande hantera i krävande miljöer. Tillverkade av HNBR erbjuder de märkfri hantering och enastående motståndskraft mot värme, olja och kemikalier. Den flata designen säkerställer säkert och stabilt grepp, vilket gör dem perfekta för fordonsindustrin och tunga industriella applikationer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 3150131T
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Artikelnummer: 3150038T
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108182
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108183
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108185
G 1/2" inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0108187
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128158
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906576
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9909465
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909460
1/4" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0128159
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108181
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128156
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9909463
1/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0108184
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 9909461
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108186
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Tillverkad av högpresterande, avtrycksfri HNBR
- Utmärkt motståndskraft mot värme, olja och kemikalier
- Flat design för säker och stabil hantering
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.
- Pålitligt grepp på släta ytor
- Idealisk för fordonsindustrin och tung industri