XLF 250 Extra stor flat sugkopp, G1/2" invändig - 1
XLF 250 Extra stor flat sugkopp, G1/2" invändig - 2
Artikelnummer: 0127133
4 Varianter

XLF 250 Extra stor flat sugkopp, G1/2" invändig

Lämpliga för hantering av stora och tunga plåtar som glas och metall, med en flat eller lätt konkav yta. Friktionsmönster ökar säkerheten och förmågan att hantera lutade eller stående glas-/metallskivor. Dubbelläppsdesignen ökar säkerheten mot överbelastning eller revor på ytterläppen. Hjälpport, lämplig för vakuumavkänning eller effektiv blow-off/release.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

150 mm
Artikelnummer: 0127131
200 mm
Artikelnummer: 0127132
250 mm
Artikelnummer: 0127133
300 mm
Artikelnummer: 0127134

Montering

G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0127133
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämpliga för hantering av stora och tunga plåtar som glas och metall, med en flat eller lätt konkav yta.
  • Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hantera lutande eller stående glasskivor/metallplåtar.
  • Dubbelläppsdesignen ökar säkerheten mot överbelastning eller revor på ytterläppen.
  • Slitstarkt och slitstarkt material minskar risken för märken.
  • Platt monteringsplatta underlättar anpassade monteringsgränssnitt.
  • Hjälpport, lämplig för vakuumavkänning eller effektiv blow-off/release.