Sugkopp U20-2P Polyuretan 50 - 1
Artikelnummer: 0119995
6 Varianter

Sugkopp U20-2P Polyuretan 50

UP-sugkoppen är utformad för hantering av papper i bokbindningsapplikationer. Den är tillverkad av DURAFLEX® och har 2-3 gånger längre livslängd än konventionella sugkoppar på marknaden. För ökad flexibilitet finns sugkoppen i de tre olika kvaliteterna 40, 50 och 60 Shore, vilket gör det möjligt att köra olika papperskvaliteter med ökad hastighet och mer pålitlig produktion.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0119994
20 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0119995
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0119996

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0119995
G 1/8" utv.Al
Artikelnummer: 0205722
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Sugkopp med lång livslängd
  • Lämplig för flera bokbindningsapplikationer
  • Lätt att hantera olika papperskvaliteter tack vare möjligheten att beställa U20-2P i tre olika shore
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretans slitstyrka.