Artikelnummer: 0101819
24 Varianter
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
Universal/flat sugkopp i Nitril-PVC för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101150
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101406
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101409
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101411
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101415
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0109839
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101407
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101413
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101818
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101625
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101627
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101820
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101408
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101819
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101821
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101817
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101823
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101822
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
- Används även för konkava föremål.
- Hantering utan märken
- Utmärkt slitstyrka