Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101787
9 Varianter

Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp F50MF Termoplastisk polyuretan
    0101143
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101785
  • Sugkopp F50MF Termoplastisk polyuretan, G1/4" utv., med filternät
    0101786
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101787
  • Sugkopp F50MF Termoplastisk polyuretan, G3/8" utv., med filternät
    0101788
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101789
  • Sugkopp F50MF Termoplastisk polyuretan, 1/8" NPSF inv., med filternät
    0101791
  • Sugkopp F50MF Termoplastisk polyuretan, G1/4" utv., med filternät och strypbackventil
    0101793
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101794

Funktioner

  • Sugkopp i TPU, ett avtrycksfritt material som inte efterlämnar spår.
  • Lämplig för plana ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.