Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101770
52 Varianter

Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter

Piabs flata nitril-PVC-sugkoppar är konstruerade för robust och pålitlig materialhantering i tuffa industriella miljöer. Nitril-PVC-blandningen ger avtrycksfri hantering och utmärkt motståndskraft mot oljor, kemikalier och nötning. Deras flata design säkerställer ett säkert grepp på släta ytor, vilket gör dem idealiska för fordons- och tillverkningsapplikationer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

40 mm
Artikelnummer: 0101570
50 mm
Artikelnummer: 0101770
75 mm
Artikelnummer: 0101873
110 mm
Artikelnummer: 0101915
150 mm
Artikelnummer: 3150133P

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101137
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Artikelnummer: 3150038P
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101767
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101769
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101874
G 3/8" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101877
G 1/2" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101879
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128154
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101939
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101768
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101770
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101766
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101772
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101773
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110952
1/8" NPSF inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 3150051P
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101771
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128153
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av hållbar nitril-PVC-blandning
  • Utmärkt olje-, kemikalie- och nötningsbeständighet
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.
  • Hantering utan avtryck
  • Långvarig prestanda i tuffa förhållanden
  • Lämplig för fordons- och tillverkningsindustrin