Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female - 1
Artikelnummer: 0101617
24 Varianter

Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

Universal/flat sugkopp i Nitril-PVC för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

30 mm
Artikelnummer: 0101406
40 mm
Artikelnummer: 0101617
50 mm
Artikelnummer: 0101817

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101148
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101406
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101409
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0109839
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101407
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101618
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101820
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101408
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101619
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101821
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101617
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101623
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101822
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
  • Används även för konkava föremål.
  • Hantering utan märken
  • Utmärkt slitstyrka