Artikelnummer: 0101568
52 Varianter
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
Piabs flata nitril-PVC-sugkoppar är konstruerade för robust och pålitlig materialhantering i tuffa industriella miljöer. Nitril-PVC-blandningen ger avtrycksfri hantering och utmärkt motståndskraft mot oljor, kemikalier och nötning. Deras flata design säkerställer ett säkert grepp på släta ytor, vilket gör dem idealiska för fordons- och tillverkningsapplikationer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101135
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Artikelnummer: 3150038P
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101567
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101574
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101569
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101576
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101874
G 3/8" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101877
G 1/2" inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101876
G 1/2" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101879
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128154
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101939
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101568
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101575
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101570
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101566
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101572
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101573
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0109847
1/8" NPSF inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 3150050P
1/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101873
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101571
5x1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101778
3/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101875
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128153
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Tillverkad av hållbar nitril-PVC-blandning
- Utmärkt olje-, kemikalie- och nötningsbeständighet
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.
- Hantering utan avtryck
- Långvarig prestanda i tuffa förhållanden
- Lämplig för fordons- och tillverkningsindustrin