Sugkopp F30MF Termoplastisk polyuretan, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil - 1
Artikelnummer: 0101364
34 Varianter

Sugkopp F30MF Termoplastisk polyuretan, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil

Piabs avtrycksfria TPE-sugkoppar är utformade för skonsam, spårfri hantering av känsliga eller värdefulla produkter. Tillverkade av avancerad termoplastisk elastomer (TPE) ger dessa sugkoppar ett mjukt, icke-märkande grepp, perfekt för ytor där utseendet är avgörande. Den flata designen säkerställer stabila och säkra lyft, vilket gör dem perfekta för elektronik, glas och färdiga varor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15 mm
Artikelnummer: 3150269
20 mm
Artikelnummer: 0101288
25 mm
Artikelnummer: 0101314
30 mm
Artikelnummer: 0101364
40 mm
Artikelnummer: 0101142
50 mm
Artikelnummer: 0101143

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101141
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250074
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101361
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101357
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101363
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101358
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101586
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101588
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101789
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101591
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101592
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101590
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Avtrycksfritt material. Tillverkade av speciell termoelastisk polyuretan (TPU) lämnar dessa sugkoppar inga märken eller spår på hanterade föremål, vilket säkerställer perfekt ytintegritet för glas, metall och andra känsliga material.
  • Idealiska för plana ytor. F-MF-sugkopparna är speciellt konstruerade för plana föremål och ger utmärkt stabilitet och minimal inneboende rörelse under hantering.
  • Designen ger ett starkt, stabilt grepp med minimal deformation, vilket gör dem pålitliga för exakt positionering och parallella lyft.
  • Serien finns i flera storlekar från 15 till 50 mm och täcker ett brett spektrum av applikationsbehov, från små till stora plana föremål.
  • Materialet tål ett brett temperaturområde och motstår vanliga kemikalier, vilket gör sugkopparna lämpliga för krävande industriella miljöer
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med föremålets yta.