Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv. - 1
Artikelnummer: 0101344
75 Varianter

Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv.

Piabs FDA/EU-godkända flata sugkoppar i silikon är utformade för hygienisk och säker hantering i livsmedel, läkemedel och reglerade miljöer. Tillverkade av kompatibel silikon erbjuder de ett skonsamt grepp och pålitlig prestanda på plana ytor. Den flata designen säkerställer stabila lyft, medan materialet motstår kemikalier och höga temperaturer för kontamineringsfri drift.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15 mm
Artikelnummer: 3150125S
20 mm
Artikelnummer: 0101273
25 mm
Artikelnummer: 0101132
30 mm
Artikelnummer: 0101344
40 mm
Artikelnummer: 0101136
50 mm
Artikelnummer: 0101138
75 mm
Artikelnummer: 0101866
110 mm
Artikelnummer: 0101908
150 mm
Artikelnummer: 0101934

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101134
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150014S
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101345
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110344
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101344
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101341
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101342
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101748
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101750
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101867
G 3/8" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101870
G 1/2" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101872
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128150
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101935
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101343
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101749
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101751
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101747
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101753
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101754
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110346
1/8" NPSF inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 3150051S
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101752
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101909
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • USA:s Food and Drug Administration/EU-godkänd silikon för reglerade industrier
  • Flat design för säker och stabil hantering
  • Resistent mot kemikalier och höga temperaturer
  • Hygienisk och lätt att rengöra
  • Idealisk för livsmedel, läkemedel och känsliga applikationer
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.