Artikelnummer: 0101305
75 Varianter
Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
Piabs FDA/EU-godkända flata sugkoppar i silikon är utformade för hygienisk och säker hantering i livsmedel, läkemedel och reglerade miljöer. Tillverkade av kompatibel silikon erbjuder de ett skonsamt grepp och pålitlig prestanda på plana ytor. Den flata designen säkerställer stabila lyft, medan materialet motstår kemikalier och höga temperaturer för kontamineringsfri drift.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101132
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150014S
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101307
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110335
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101308
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101273
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101303
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101312
G 1/8" utv., M5 inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 3250039S
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101277
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101304
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101748
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101750
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101867
G 3/8" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101870
G 1/2" inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101869
G 1/2" inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 0101872
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128150
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101935
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101305
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101311
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101749
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101756
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101751
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101747
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101753
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101754
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110346
1/8" NPSF inv.Kägelventil, Al
Artikelnummer: 3150051S
1/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101866
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101752
3/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0101868
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101909
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- USA:s Food and Drug Administration/EU-godkänd silikon för reglerade industrier
- Flat design för säker och stabil hantering
- Resistent mot kemikalier och höga temperaturer
- Hygienisk och lätt att rengöra
- Idealisk för livsmedel, läkemedel och känsliga applikationer
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.