Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101294
37 Varianter

Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Piabs kloropren-sugkoppar är byggda för mångsidig och hållbar hantering i industriella miljöer. Det högkvalitativa kloroprengummit ger utmärkt motståndskraft mot oljor, nötning och väderpåverkan. Deras platta design säkerställer ett starkt, stabilt grepp på släta ytor, vilket gör dem lämpliga för förpacknings- och tillverkningsapplikationer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15 mm
Artikelnummer: 3150125
20 mm
Artikelnummer: 0101261
25 mm
Artikelnummer: 0101294
30 mm
Artikelnummer: 0101327

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101131
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150014
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101296
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101292
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101295
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101265
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0109842
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101293
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101294
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101267
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av robust kloroprengummi
  • Utmärkt olje-, nötnings- och väderbeständighet
  • Flat design för starkt, stabilt grepp
  • Lämplig för släta och plana ytor
  • Hållbar för långvarig industriell användning
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta.