Artikelnummer: 0101282
34 Varianter
Sugkopp F20MF Termoplastisk polyuretan, G1/8" utv., med filternät
Piabs avtrycksfria TPE-sugkoppar är utformade för skonsam, spårfri hantering av känsliga eller värdefulla produkter. Tillverkade av avancerad termoplastisk elastomer (TPE) ger dessa sugkoppar ett mjukt, icke-märkande grepp, perfekt för ytor där utseendet är avgörande. Den flata designen säkerställer stabila och säkra lyft, vilket gör dem perfekta för elektronik, glas och färdiga varor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101139
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250074
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101285
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101291
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101281
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101286
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101363
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101290
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101282
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101288
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101586
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101593
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101588
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101595
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101789
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101591
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101592
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101590
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Avtrycksfritt material. Tillverkade av speciell termoelastisk polyuretan (TPU) lämnar dessa sugkoppar inga märken eller spår på hanterade föremål, vilket säkerställer perfekt ytintegritet för glas, metall och andra känsliga material.
- Idealiska för plana ytor. F-MF-sugkopparna är speciellt konstruerade för plana föremål och ger utmärkt stabilitet och minimal inneboende rörelse under hantering.
- Designen ger ett starkt, stabilt grepp med minimal deformation, vilket gör dem pålitliga för exakt positionering och parallella lyft.
- Serien finns i flera storlekar från 15 till 50 mm och täcker ett brett spektrum av applikationsbehov, från små till stora plana föremål.
- Materialet tål ett brett temperaturområde och motstår vanliga kemikalier, vilket gör sugkopparna lämpliga för krävande industriella miljöer
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med föremålets yta.