Artikelnummer: 0213912
53 Varianter
Suction Cup FCF125P.5X.G90W-Fitting G1/4" Male
FCF-P-designen är lämplig för oljiga ytor, lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer. Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0121435
M10x1.5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0121432
M14x1 inv.Al
Artikelnummer: 0242508
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0213912
G 3/8" utv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0118435
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0119913
G 3/8" utv., G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 0126368
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Mässing, Al
Artikelnummer: 0126382
G 3/8" Long inv.Mässing
Artikelnummer: 0200693
G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0206939
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0201827
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0124787
G 3/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0118437
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0122286
T-slot Al
Artikelnummer: 0206926
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206932
Funktioner
- Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
- Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på arken.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- FCF-designen är lämplig för lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer.
- Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.