Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G1/4" female - 1
Artikelnummer: 0206936
53 Varianter

Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G1/4" female

FCF-P-designen är lämplig för oljiga ytor, lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer. Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

25 mm
Artikelnummer: 0206919
35 mm
Artikelnummer: 0206921
50 mm
Artikelnummer: 0206936
75 mm
Artikelnummer: 0206937
100 mm
Artikelnummer: 0206938
125 mm
Artikelnummer: 0206939

Montering

M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0121431
M10x1.5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0121432
M14x1 inv.Al
Artikelnummer: 0242508
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0213910
G 3/8" utv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0118423
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0118985
G 3/8" utv., G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 0126368
G 3/8" Long inv.Mässing
Artikelnummer: 0200685
G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0206936
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0201827
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0206606
G 3/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0118986
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0122283
T-slot Al
Artikelnummer: 0206926
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206929
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
  • Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på arken.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • FCF-designen är lämplig för lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer.
  • Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras.
  • Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.