Sugkopp VL75FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
Artikelnummer: 0202753
35 Varianter

Sugkopp VL75FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Value Line-sugkoppar är lämpliga för standard-/enkla applikationer och sugkopparna visar bra prestanda till ett prisvärt pris. Den plana, konkavt formade sugkoppen har långa, tunna läppar för god tätning på lätt korrugerade ytor, t.ex. wellpapp. Produkterna finns tillgängliga globalt med standardleveranser.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 0202652
25 mm
Artikelnummer: 0202690
30 mm
Artikelnummer: 0202702
40 mm
Artikelnummer: 0202717
50 mm
Artikelnummer: 0202729
60 mm
Artikelnummer: 0202741
75 mm
Artikelnummer: 0202753

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0202103
G 1/8" utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202652
1/8" NPT utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202678
G 1/4" utv., G 1/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202750
G 3/8" utv., G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202751
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller böjda ytor
  • God stabilitet och liten inneboende rörelse
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta
  • Stödbommar förhindrar att tunna, känsliga föremål deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell
  • Volymrabatter tillgängliga för stora förpackningar från 30-99 stycken med en ännu större rabatt för stora förpackningar på 100 stycken och uppåt
  • PVC-fritt återvinningsbart material