Artikelnummer: 0202653
28 Varianter
Sugkopp VL20FC, G1/4"-G1/8"
Value Line-sugkoppar är lämpliga för standard-/enkla applikationer och sugkopparna visar bra prestanda till ett prisvärt pris. Den plana, konkavt formade sugkoppen har långa, tunna läppar för god tätning på lätt korrugerade ytor, t.ex. wellpapp. Produkterna finns tillgängliga globalt med standardleveranser.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
G 1/8" utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202652
1/8" NPT utv., M5 inv.Mässing
Artikelnummer: 0202678
G 1/4" utv., G 1/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202653
G 3/8" utv., G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0202715
1/4" NPT utv., 1/8" NPSF inv.Mässing
Artikelnummer: 0202679
1/4" NPSF inv., 3/8" NPT utv.Mässing
Artikelnummer: 0202717
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller böjda ytor
- God stabilitet och liten inneboende rörelse
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med objektets yta
- Stödbommar förhindrar att tunna, känsliga föremål deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell
- Volymrabatter tillgängliga för stora förpackningar från 30-99 stycken med en ännu större rabatt för stora förpackningar på 100 stycken och uppåt
- PVC-fritt återvinningsbart material