Artikelnummer: 0121433
52 Varianter
Sugkopp FCF75P Polyuretan 55/60, M10x1.5 utv.
FCF-P-designen är lämplig för oljiga ytor, lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer. Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0121433
M10x1.5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0121432
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0213910
G 3/8" utv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0118423
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0119913
G 3/8" utv., G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 0126368
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Mässing, Al
Artikelnummer: 0126382
G 3/8" Long inv.Mässing
Artikelnummer: 0200687
G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0206937
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0201827
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0124718
G 3/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0118429
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0122284
T-slot Al
Artikelnummer: 0206926
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206930
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
- Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på arken.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- FCF-designen är lämplig för lätt kupolformade och plana ytor, t.ex. de som uppstår vid hantering av metallplåt i presslinjer.
- Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.