Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp P-D27 Silikon detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0206371
Varianter

Sugkopp P-D27 Silikon detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp P-D27 Silikon detekterbar, FCM
    0206371
  • Sugkopp P-D27 Silikon G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207021
  • Sugkopp P-D27 Silikon G1/8" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207022
  • Sugkopp P-D27 Silikon 1/4" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207023
  • Sugkopp P-D27 Silikon 1/8" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207024
  • Sugkopp P-D27 Silikon G1/4" utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207025
  • Sugkopp P-D27 Silikon G1/8" utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207026
  • Sugkopp P-D27 Silikon 1/4" NPT utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207027
  • Sugkopp P-D27 Silikon 1/8" NPT utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207028

Funktioner

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for pralines, such as chocolates
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför