Artikelnummer: 0101251
24 Varianter
Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
Används för välvda och ojämna ytor. Kan lyfta över hörn och kanter. Ej lämplig för användning på plana ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101126
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150010S
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101252
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101248
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101253
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101232
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101251
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110332
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101249
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101735
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101737
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101250
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101256
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101736
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101734
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101740
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med böjda eller ojämna ytor.
- Grepper runt hörn och kanter.
- Silikon ger utmärkt slitstyrka
- Kan användas inom ett brett temperaturområde