Artikelnummer: 0210614
73 Varianter
Sugkopp DCF80P Polyuretan 60, G3/8" hane
Piabs DCF-sugkoppar är optimerade för oljiga metallplåtar, med en djup konkav design och flexibel läpp för säkert grepp och pålitlig tätning – även på böjda eller ojämna ytor. DCF-sugkopparna hanterar höga skärkrafter och är idealiska för snabb avplockning och hantering i presslinjer. Tillverkade av DURAFLEX®, erbjuder de utmärkt slitstyrka och elastiskt minne, vilket säkerställer långvarig och konsekvent prestanda.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0210594
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210618
M14x1 inv.Al
Artikelnummer: 0242507
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0210617
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0210593
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206541
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0210614
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0210606
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0210589
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0210613
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0210592
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0210616
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0210516
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0210588
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0210612
G 3/8" inv.Filternät, PA
Artikelnummer: 0206538
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0210591
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206535
3/8" NPT inv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0210615
T-slot Al
Artikelnummer: 0210595
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0210619
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialdesignade friktionssugkoppar för välvda eller plana oljiga ytor, såsom metallplåt i metallformningsprocesser.
- Långvarigt material, normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
- Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten, men också ett utmärkt val för torra metallplåtar.
- Förfinat internt friktionsmönster ger extra greppprestanda, sugkopparna tål höga skärkrafter, vanligtvis 3–5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Tunn design som lätt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmönster maximerar greppprestandan.
- DURAFLEX® är ett material som har gummits elasticitet och polyuretans slitstyrka. Materialet har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.