Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm - 1
Artikelnummer: 0210597
73 Varianter

Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm

Piabs DCF-sugkoppar är optimerade för oljiga metallplåtar, med en djup konkav design och flexibel läpp för säkert grepp och pålitlig tätning – även på böjda eller ojämna ytor. DCF-sugkopparna hanterar höga skärkrafter och är idealiska för snabb avplockning och hantering i presslinjer. Tillverkade av DURAFLEX®, erbjuder de utmärkt slitstyrka och elastiskt minne, vilket säkerställer långvarig och konsekvent prestanda.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

30 mm
Artikelnummer: 0210589
40 mm
Artikelnummer: 0210597
52 mm
Artikelnummer: 0210605
65 mm
Artikelnummer: 0207678
80 mm
Artikelnummer: 0210516
90 mm
Artikelnummer: 0206541
100 mm
Artikelnummer: 0210172
110 mm
Artikelnummer: 0206545

Montering

M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0210602
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0207654
M14x1 inv.Al
Artikelnummer: 0242507
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207678
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0210601
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0210598
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0210606
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0210597
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0209185
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0210600
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206794
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0210330
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0210596
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206537
G 3/8" inv.Filternät, PA
Artikelnummer: 0206538
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0210599
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206535
3/8" NPT inv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0210615
T-slot Al
Artikelnummer: 0210603
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206539
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Specialdesignade friktionssugkoppar för välvda eller plana oljiga ytor, såsom metallplåt i metallformningsprocesser.
  • Långvarigt material, normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
  • Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten, men också ett utmärkt val för torra metallplåtar.
  • Förfinat internt friktionsmönster ger extra greppprestanda, sugkopparna tål höga skärkrafter, vanligtvis 3–5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Tunn design som lätt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmönster maximerar greppprestandan.
  • DURAFLEX® är ett material som har gummits elasticitet och polyuretans slitstyrka. Materialet har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.