Artikelnummer: 9908789
75 Varianter
Suction cup B50 HNBR, 5x1/8" NPSF female
Piabs HNBR bälgkoppar är konstruerade för högpresterande hantering i krävande industriella miljöer. Dessa sugkoppar är tillverkade av HNBR och ger enastående motståndskraft mot värme, olja och kemikalier. Den flexibla bälgdesignen möjliggör utmärkt anpassningsförmåga till ojämna ytor och kompenserar för höjdskillnader, vilket säkerställer ett säkert och pålitligt grepp. HNBR bälgkoppar är idealiska för fordons- och tunga applikationer och ger hållbar och konsekvent prestanda i krävande miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0108165
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Artikelnummer: 3150034T
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9912093
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906887
M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906875
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906876
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906879
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906880
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906881
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906877
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 9906878
G 1/4" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908791
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108172
G 3/8" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908792
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108173
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108175
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128124
G 1/2" inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0108177
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906883
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 9906884
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908796
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906290
3/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908793
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9908627
1/4" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0128125
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908790
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 9908740
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108171
1/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0108174
5x1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908794
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 9908789
3/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
Artikelnummer: 0108176
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Tillverkad av högpresterande, märkfri HNBR-gummi
- Enastående motståndskraft mot värme, olja och kemikalier
- Flexibel bälgdesign för anpassning till ytvariationer
- Säkert och pålitligt grepp i krävande applikationer
- Hållbar konstruktion för förlängd livslängd
- Perfekt för fordons- och tung industriell användning