Artikelnummer: 0207667
83 Varianter
Suction cup BFFT70P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
BFFT-P-designen är lämplig för oljiga ytor, ojämna/böjda ytor eller om nivåersättning behövs, till exempel vid avstapling. Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar. Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser. Tack vare det starka greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga skärkrafter, vanligtvis 3–5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0210561
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0207667
G 1/8" utv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0230284
G 1/4" utv.Mässing
Artikelnummer: 0210560
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207699
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0210569
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206526
G 3/8" utv., G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 0210557
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0210582
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0210566
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0210556
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0209191
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0210559
G 1/4" inv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0206792
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206793
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0206528
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0210555
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206527
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0210558
3/8" NPT inv.Filternät, Mässing
Artikelnummer: 0206525
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206530
T-slot Al
Artikelnummer: 0210562
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206529
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- "BFFT""-designen är lämplig för tunna, flata eller ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.