Artikelnummer: 0207262
18 Varianter
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
BFF-TP-designen är lämplig för oljiga ytor, ojämna/böjda ytor eller om nivåutjämning behövs, till exempel vid avstapling. Det platta inre stödet ger stabilitet vid rörelse i alla orienteringar. Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser. Tack vare det starka greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga skärkrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0207262
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0209101
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206692
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207263
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206694
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206690
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0206691
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206689
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206693
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.