Artikelnummer: 0205185
80 Varianter
Sugkopp B25XP Polyuretan 60
Passar för ojämna och porösa ytor såsom kartongytor. Alla DURAFLEX-sugkoppar är tillverkade av Duraflex®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. DURAFLEX-materialet är "mark free".
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205169
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205172
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205176
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205185
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205192
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205200
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205209
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205220
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204978
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204992
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204994
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204998
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205002
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205007
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205157
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205021
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0205185
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0205168
5xM5 inv.Al
Artikelnummer: 0205189
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0205184
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205190
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205187
G 1/8" utv.Al
Artikelnummer: 0205208
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205195
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0205212
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205197
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0205213
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205214
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205188
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205196
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205198
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205191
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205207
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205199
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205868
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
- Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.