Sugkopp B20XP Polyuretan 60, G1/8" Hane, med nätfilter - 1
Artikelnummer: 0205179
80 Varianter

Sugkopp B20XP Polyuretan 60, G1/8" Hane, med nätfilter

Passar för ojämna och porösa ytor såsom kartongytor. Alla DURAFLEX-sugkoppar är tillverkade av Duraflex®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. DURAFLEX-materialet är "mark free".
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205169
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205171
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205179
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205187
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205194
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205202
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205208
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205046
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205050
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205100
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205129
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205019

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0205176
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0205168
5xM5 inv.Al
Artikelnummer: 0205183
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0205175
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205179
G 1/8" utv.Al
Artikelnummer: 0205208
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205195
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0205212
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205197
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0205213
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205214
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205180
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205196
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205198
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205191
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205207
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0205199
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0205868
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.