Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0200547
40 Varianter

Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter

Piabs FDA/EU-godkända silikonsugkoppar med bälg är konstruerade för säker och hygienisk hantering inom livsmedel, läkemedel och känsliga applikationer. Tillverkade av högkvalitativt silikon som uppfyller kraven, erbjuder dessa sugkoppar exceptionell flexibilitet och ett skonsamt grepp. Bälgkonstruktionen kompenserar för höjdvariationer och ojämna former, vilket säkerställer pålitlig och effektiv prestanda. Idealiska för automatisering, de ger hållbar, kemikalieresistent och föroreningsfri hantering i reglerade miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

5 mm
Artikelnummer: 0200277
8 mm
Artikelnummer: 0200278
10 mm
Artikelnummer: 0200241
15 mm
Artikelnummer: 0200271
20 mm
Artikelnummer: 0200405
30 mm
Artikelnummer: 0200407
40 mm
Artikelnummer: 0200408
50 mm
Artikelnummer: 0200409
75 mm
Artikelnummer: 0200547
150 mm
Artikelnummer: 0200247
50 mm (50-2)
Artikelnummer: 0200484
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0200485

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0200245
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9909606
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909608
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909609
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0200546
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0200551
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909657
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909658
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909610
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0200547
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lämplig vid nivåanpassning.
  • Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.