Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0128121
75 Varianter

Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

Piabs HNBR bälgkoppar är konstruerade för högpresterande hantering i krävande industriella miljöer. Dessa sugkoppar är tillverkade av HNBR och ger enastående motståndskraft mot värme, olja och kemikalier. Den flexibla bälgdesignen möjliggör utmärkt anpassningsförmåga till ojämna ytor och kompenserar för höjdskillnader, vilket säkerställer ett säkert och pålitligt grepp. HNBR bälgkoppar är idealiska för fordons- och tunga applikationer och ger hållbar och konsekvent prestanda i krävande miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

5 mm
Artikelnummer: 9912093
8 mm
Artikelnummer: 0200894
10 mm
Artikelnummer: 0128692
15 mm
Artikelnummer: 0128693
20 mm
Artikelnummer: 0128712
30 mm
Artikelnummer: 0108078
40 mm
Artikelnummer: 0108082
50 mm
Artikelnummer: 0108171
75 mm
Artikelnummer: 0128121
110 mm
Artikelnummer: 0108178

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 3150107T
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Artikelnummer: 3150034T
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9912093
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906887
M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906875
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906876
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906879
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906877
G 1/4" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906882
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108167
G 3/8" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908772
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108168
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108175
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128124
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906883
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908770
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906494
3/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908688
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9907862
1/4" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0128125
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908769
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 9908767
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128121
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 9908768
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av högpresterande, märkfri HNBR-gummi
  • Enastående motståndskraft mot värme, olja och kemikalier
  • Flexibel bälgdesign för anpassning till ytvariationer
  • Säkert och pålitligt grepp i krävande applikationer
  • Hållbar konstruktion för förlängd livslängd
  • Perfekt för fordons- och tung industriell användning