Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0128110
54 Varianter

Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Piabs nitril-PVC-bälgkoppar är utformade för robust och pålitlig hantering i krävande industriella miljöer. Tillverkade av en hållbar nitril-PVC-blandning erbjuder dessa sugkoppar utmärkt motståndskraft mot oljor, kemikalier och nötning. Den flexibla bälgdesignen anpassar sig till ojämna ytor och kompenserar för höjdskillnader, vilket säkerställer ett säkert grepp på en mängd olika material. Idealisk för fordons- och tillverkningsapplikationer, de ger konsekvent, långvarig prestanda under tuffa förhållanden.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

50 mm
Artikelnummer: 0101107
110 mm
Artikelnummer: 3150030P
150 mm
Artikelnummer: 3150031P
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0128110
110 mm (110-2)
Artikelnummer: 3250049P

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101942
Utan fäste Al
Artikelnummer: 3150034P
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101644
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101646
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101863
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128110
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101932
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101645
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101647
1/4" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0128111
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101643
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128108
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101650
1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0101669
1/8" NPSF inv.Filterskiva, PA
Artikelnummer: 0110957
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0111063
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101648
5x1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0101674
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128109
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av robust nitril-PVC-blandning för ökad hållbarhet och märkfri hantering
  • Utmärkt motståndskraft mot oljor, kemikalier och nötning
  • Flexibel bälgdesign anpassar sig till ojämna ytor
  • Säkert grepp på en mängd olika material
  • Långvarig prestanda i tuffa industriella förhållanden
  • Idealisk för fordons- och tillverkningsmiljöer