Sugkopp BFF60P Polyuretan 55/60, G3/8" inv., plastgänga - 1
Artikelnummer: 0124742
40 Varianter

Sugkopp BFF60P Polyuretan 55/60, G3/8" inv., plastgänga

BFF-P-designen är lämplig för oljiga ytor, ojämna/böjda ytor eller om nivåutjämning behövs, till exempel vid avstapling. Det platta inre stödet ger stabilitet vid rörelse i alla orienteringar. Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser. Tack vare det starka greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga skärkrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

30 mm
Artikelnummer: 0206599
40 mm
Artikelnummer: 0205617
60 mm
Artikelnummer: 0124742
80 mm
Artikelnummer: 0207256
110 mm
Artikelnummer: 0207212

Montering

M10x1.5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0121428
M10x1.5 utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0207260
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0209104
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0118994
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0201821
G 3/8" Long inv.Mässing
Artikelnummer: 0200699
G 3/8" Long inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207261
G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0206941
G 1/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207259
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0124742
G 3/8" inv.Mässing
Artikelnummer: 0118995
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0207255
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0122279
3/8" NPT inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0206882
T-slot Al
Artikelnummer: 0206924
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0206933
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det starka greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga skärkrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
  • Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.