Artikelnummer: 0108791
10 Varianter
Sugkopp B75P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.
Piabs B200P 30/60 sugkoppar av polyuretan med G 1/2” invändiga kopplingar ger ett stadigt och säkert grepp. Kombinerade i en lyftanordning är de idealiska för hantering av delar med olika höjd tack vare sin nivåkompenserande kapacitet. Eftersom de är tillverkade av Piabs DURAFLEX®-material som ger ett starkt grepp tillåter de rörelser i alla riktningar. Dessa sugkoppar möjliggör stabila processer tack vare en integrerad aluminiumplatta som är direkt ansluten till verktygsflänsen eller EOAT-profilen. Den ger styvhet för att undvika böjningskrafter på fästena.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108791
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241410
200 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241408
Montering
Utan fäste Gänginsats, Inget val
Artikelnummer: 0107318
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0111594
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0107319
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0111601
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0111603
G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0241408
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0111600
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0111602
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108791
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Oförstörda ytor tack vare de markeringsfria egenskaperna hos DURAFLEX®-materialet med 60 shore-läppar, dvs. enfärgad yta på släta ytor som glas eller belagda material (endast på 60/60 shore-version).
- Tillåter rörelser i alla riktningar tack vare DURAFLEX®-materialets säkra grepp.
- Stabila processer med integrerad aluminiumplatta som ger styvhet för att undvika böjningskrafter som påverkar fästena.
- Möjliggör hantering av delar med olika höjder tack vare nivåjusteringsmöjligheter om flera sugkoppar kombineras i ett gripdon.
- Lågt antal driftstopp tack vare den höga slitstyrkan och det hållbara elastiska minnet i DURAFLEX®-materialet.