Artikelnummer: 0107327
14 Varianter
Sugkopp BF80P Polyuretan 60, G3/8" utv. med filternät
BF-P-sugkopparna från Piabs DURAFLEX®-sortiment är konstruerade för pålitligt grepp på ojämna och porösa ytor som papp. Tillverkade av en polyuretanblandning kombinerar de gummiliknande elasticitet med överlägsen slitstyrka. Deras tvåkomponentsdesign säkerställer både styrka och flexibilitet, medan det avtrycksfria materialet skyddar ömtåliga ytor. Flera varianter och storlekar gör dem idealiska för olika applikationer inom förpackning, fordonsindustrin och allmän automatisering
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
80 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107327
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
Artikelnummer: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0110290
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0110286
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0107476
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0107327
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0103307
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103309
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Optimerad för ojämna och porösa ytor. BF-P är konstruerad för att greppa säkert på krävande ytor, såsom papp och andra porösa material, vilket säkerställer minimalt läckage och maximal effektivitet.
- Tillverkade av ett specialutvecklat DURAFLEX®-material, erbjuder dessa sugkoppar gummits elasticitet i kombination med polyuretans slitstyrka för förlängd hållbarhet.
- I 30/60 Shore-designen är bälgen och tätningsläppen tillverkade av material med olika hårdheter, vilket ger en stark, stabil struktur samtidigt som den bibehåller en mjuk, flexibel tätning för optimal hantering av olika ytor.
- 60 Shore DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt, vilket gör dessa sugkoppar lämpliga för känsliga applikationer där ytan måste förbli intakt.
- Idealisk för en mängd olika industrier och uppgifter, inklusive fordonsindustrin (borttagning av plastdelar, montering av lister), förpackning (lådhantering, kartongresning) och plast (borttagning av delar), samt allmän automatisering och pick-and-place-drifter.