Artikelnummer: 0106347
20 Varianter
Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv., med filternät
Piabs B200P 30/60 sugkoppar av polyuretan med G 1/2” invändiga kopplingar ger ett stadigt och säkert grepp. Kombinerade i en lyftanordning är de idealiska för hantering av delar med olika höjd tack vare sin nivåkompenserande kapacitet. Eftersom de är tillverkade av Piabs DURAFLEX®-material som ger ett starkt grepp tillåter de rörelser i alla riktningar. Dessa sugkoppar möjliggör stabila processer tack vare en integrerad aluminiumplatta som är direkt ansluten till verktygsflänsen eller EOAT-profilen. Den ger styvhet för att undvika böjningskrafter på fästena.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111602
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241410
200 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106347
150 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0241406
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0104723
Utan fäste Gänginsats, Inget val
Artikelnummer: 0106832
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106833
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106346
G 1/2" inv.Al
Artikelnummer: 0241408
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106348
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106345
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106347
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108790
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Pålitlig hantering av svåra föremål, t.ex. ojämna och porösa ytor som trä eller kartong etc., särskilt med de tvåfärgade sugkopparna där de hårdare bälgarna ger stabilitet medan de mjuka och flexibla läpparna säkerställer full täckning av sådana ytor (endast på 30/60 shore-version).
- Oförstörda ytor tack vare de markeringsfria egenskaperna hos DURAFLEX®-materialet med 60 shore-läppar, dvs. enfärgad yta på släta ytor som glas eller belagda material (endast på 60/60 shore-version).
- Tillåter rörelser i alla riktningar tack vare DURAFLEX®-materialets säkra grepp.
- Stabila processer med integrerad aluminiumplatta som ger styvhet för att undvika böjningskrafter som påverkar fästena.
- Möjliggör hantering av delar med olika höjder tack vare nivåjusteringsmöjligheter om flera sugkoppar kombineras i ett gripdon.
- Lågt antal driftstopp tack vare den höga slitstyrkan och det hållbara elastiska minnet i DURAFLEX®-materialet.