Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Suction cup OBL - 1
Artikelnummer: S.OBL

Suction cup OBL

Lämplig för långa, smala och böjda ytor, t.ex. flaskor, rör eller skarpa plåtdelar. Kopparna är utrustade med förstärkningsplattor som ger extra stabilitet. OBL...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lämplig för långa, smala och böjda ytor, t.ex. flaskor, rör eller kraftigt böjda plåtdelar.
  • Förstärkningsplattor ger stabilitet åt sugkoppen.
  • Styrhål säkerställer positionering och låsning av koppen.
  • Konstruktion med flera bälgar ger möjlighet att kompensera för höjdskillnader.
  • PUR-materialversion: Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
  • Silikonmaterialversion: Lämplig för användning i miljöer med höga och låga temperaturer.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför