Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp OB65x170P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv. - 1
Artikelnummer: 0108676
Varianter

Sugkopp OB65x170P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.
    0108676
  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    0108677
  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 30/60, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    0109860
  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv.
    0109861
  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 60
    0109916
  • Sugkopp OB65x170P Polyuretan 30/60
    0109917

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför